SE/SL Push and PULL

SE/SL
SE/SL

GRUNDFOS PUMPE ZA OTPADNE VODE NA DOHVAT RUKE

 

IMATE ZAHTJEV ZA HITNOM ISPORUKOM?
GRUNDFOS VAM ŽELI POMOĆI


KRAĆI ROKOVI ISPORUKE.
BRŽI PROTOK INFORMACIJA.
RJEŠAVANJE MOGUĆIH PROBLEMA.

 

Svjesni smo da zastoj u radu pumpnih stanica za otpadne vode može dovesti do vrlo kritičnih situacija. Stoga, kako bismo Vam na najbolji mogući način pomogli u ovakvim hitnim slučajevima od 01.01.2015. obezbjedili smo stalni lager određenih modela pumpi za otpadne vode koje se nalaze u našem distributivnom centru u Njemačkoj spremne za hitnu isporuku.

Ovim osiguravamo hitnu isporuku naručenih proizvoda, bez dodatnih troškova.

Ova posebna usluga je dostupna za odabrane proizvode, a spisak istih možete naći prateći link - SPISAK PROIZVODA.  





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati