Grundfos TPE

Scala2

TPE - INTELIGENTNO IN-LINE PUMPANJE

TPE pumpe nude efikasnost bez premca i niz inteligentnih rješenja.

TPE pumpa kao INLINE pumpa je izuzetno energetski efikasna – iznad industrijskih standarda. Motor je u skladu sa IE5 zahtjevima.

Sada nudimo 5 godina garancije na TPE pumpe. Ponuda vrijedi do 31.12.2017. i to za pumpe proizvedene u 2017. godini (ponuda ne obuhvata potrošne dijelove).

Pored ovoga možete dobiti i specijalni popust ukoliko pumpu nabavljate radi zamjene.*

*Za više informacija kontaktirajte vašeg Grundfos partnera ili Grundfos.

TPE

TPE

TPE je savršen izbor ukoliko trebate linijsko jednostepeno rješenje sa mehaničkom brtvom i motorom koji predstavlja zadnju riječ tehnike.

TPE pumpe su pumpe u blok izvedbi i zbog toga su manje osjetljive na nečistoće u dizanoj tekućini u usporedbi sa pumpama sa mokrim rotorom.

To čini ovo rješenje pouzdanim i izuzetno robusnim.

Saznajte više o pumpama TP/TPE i TPE3

Brošuru možete pogledati ovdje