- p maks.
- 10 bara
- Temperatura tečnosti
- 0 .. 110 °C
- Maks.visina dizanja
- 8 m
- Maks. protok
- 4 m³/h
ALPHA2 nudi povećanu udobnost i efikasnost
Kada govorimo o pouzdanosti, ALPHA2 pumpa sa mokrim rotorom podiže pouzdanost malih cirkulacionih pumpi na novi nivo. Čak i u sistemima u kojima je operativno okruženje izazov, ALPHA2 će osigurati dugotrajan rad bez problema sa smanjenim rizikom od blokade. Iako je malih dimenzija, ALPHA2 je najotpornija kućna cirkulaciona pumpa.
ALPHA2 nudi jednostavno hidrauličko balansiranje pomoću GO BALANCE aplikacije i ALPHA čitača, kao i najbolju energetsku efikasnosti u klasi. AUTOADAPT automatski prilagođava pumpu zahtjevima sistema za maksimalnim komforom i najmanjom potrošnjom energije. Sve ove karakteristike čine je robusnom pumpom koja nudi neusporedivu energetsku efikasnost i jednostavnu instalaciju koja pokriva sve vaše potrebe za grijanjem, kao i većinu vaših klimatizacijskih zahtjeva i potreba.
Brzo i jednostavno hidrauličko balansiranje sa ALPHA2 pumpom
ALPHA2 nudi nevjerovatno brzo i jednostavno hidrauličko balansiranje dvocijevnih radijatorskih sistema pomoću Grundfos GO Balance aplikacije i ALPHA čitača. Pogledajte video i saznajte više.
Jednostavno hidrauličko balansiranje
Hidrauličko balansiranje je jednostavno kada koristite aplikaciju GO BALANCE sa ALPHA ČITAČEM. ALPHA ČITAČ je džepni uređaj koji pričvršćujete na prednju stranu ALPHA2. On čita optički signal iz pumpe i komunicira sa Grundfos GO BALANCE aplikacijom preko Bluetooth-a tokom procesa balansiranja. Kada se hidrauličko balansiranje završi, možete jednostavno odnijeti ALPHA ČITAČ sa sobom na sljedeći posao.