Conex DIA-1, DIA-2, DIA-2Q

Pregled

Pregled

Mjerna pojačala i regulatori

Serija Conex® DIA (Dosing Instrumentation Advanced - napredni instrumenti za doziranje) namijenjena je korisnicima bez prethodnog znanja. Jednostavan tekstualni izbornik omogućuje vam brzo i jednostavno izvršavanje zadataka bez gubljenja vremena na učenje i kodove šifriranja. Jedinica govori ni više ni manje nego devet jezika, što znači se da gotovo svatko može kretati intuitivnim izbornicima. Conex® jedinice nadziru same sebe, sve vrijeme osiguravajući visoku kvalitetu vode.

Conex® DIA isporučuje se u tri verzije:

  • Conex® DIA-1: Univerzalno mjerno pojačalo i regulator
  • Conex® DIA-2: Dvostruko mjerno pojačalo i regulator
  • Conex® DIA-2Q: Dvostruko mjerno pojačalo i višefunkcijski regulator

Funkcije

  • Funkcija kalibracije izvršava provjeru zadovoljivosti kako bi se izbjegle poteškoće.
  • Funkcija dnevnika bilježi cjelovite podatke o senzorima i vrijednostima kalibracije s vremenima i datumima.
  • Jedinice nadziru i temperaturu i po potrebi vrše podešavanja.
  • Devet jezika prikaza: Njemački, engleski, francuski, španjolski, talijanski, portugalski, nizozemski, poljski, ruski.

Već montirani sistemi

DIA već montirani sistemi koriste naše provjerene i ispitane elektrode na već pripremljenoj ploči radi brze montaže. Sistemje opremljen jednim od ovih regulatora:

  • Conex® DIA-1: za Cl2, ClO2 ili O3
  • Conex® DIA-2: Cl2 (ili ClO2 ili O3) i za pH
  • Conex® DIA-2Q: Cl2 (ili ClO2 ili O3) i za pH (ili redox)

Sistem je opremljen jednim od ovih ćelija AquaCells:

  • D1, otporna na pritisak, s motorom za čišćenje
  • D2, otporna na pritisak s hidro-mehaničkim čišćenjem
  • D3, bez pritiska, s hidro-mehaničkim čišćenjem

Funkcije

  • Pripremljeni kompleti kabela
  • Mjerna ćelija za Cl2 , ClO2 ili O3
  • Opcijska pH elektroda
  • Kompenzacija temperature

Primjene

  • Priprema pitke vode
  • Regulacija pH faktora pri doziranju kiselina i lužina, nadzor i regulacija zaostalog klora
  • Priprema vode za plivačke bazene i za kupanje
  • Regulacija pH faktora pri doziranju kiselina i lužina, nadzor i regulacija zaostalog klora
  • Priprema vode za industrijske procese
  • Regulacija pH faktora pri doziranju kiselina i lužina, nadzor i regulacija klora i klor-dioksida ili ozona
  • Industrija hrane i pića
  • Dezinfekcija spremnika za punjenje i za CIP primjene.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

  • Devet jezika prikaza
  • Jedinice nadziru i temperaturu te vrše podešavanja
  • Funkcija dnevnika bilježi cjelovite podatke o senzorima
Brošure

Brošure

 

Letak

Conex® DIA-1, DIA-2, DIA-2Q

The Conex® DIA (Dosing Instrumentation Advanced) series is designed for users without previous knowledge.

Grundfosliterature-3579558.pdf (470 KB)

Brošura

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brošura

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480