Control MPC

Pregled

Pregled

Grundfos Control MPC je upravljački ormarić s regulatorom CU 351 koji omogućuje nadzor i upravljanje za najviše šest identičnih, paralelno povezanih pumpi. Isporučuje se sa svim potrebnim dijelovima za početak rada i sadrži softver koji je prilagođen za vašu primjenu. Control MPC će odmah smanjiti potrošnju energije, a samim tim i troškove za utrošenu energiju. Uz pomoć softvera koji je optimiziran za primjenu ostvarit ćete potpuni nadzor nad pumpama u sistemu. Funkcije kao što je automatsko kaskadno upravljanje osigurat će najveću moguću energetsku efikasnost sistema.

Control MPC jedini je ovakav sistem na tržištu i on točno zna koje pumpe i koliko njih treba upravljati, optimizirat će rad te smanjiti potrošnju energije na temelju krive podataka koje dostavlja korisnik.

Uz Control MPC nema nikakvih prepreka u komunikaciji. U širokoj ponudi radnih jezika možete odabrati jedan, a Control MPC podržava komunikaciju s opremom za nadzor ili drugim vanjskim uređajima preko brojnih različitih fieldbus protokola:

  • Ethernet (VNC poslužitelj je standard za Control MPC)
  • PROFIBUS preko CIU modula
  • LON preko CIU modula
  • Modbus preko CIU modula
  • GSM i GPRS preko CIU modula
  • PLC preko IO 351B modula

Control MPC projektiran je i izrađen u skladu s potpuno istim standardima kvalitete kao i svi drugi Grundfos proizvodi. Funkcije poput raspoređivanja pumpi koje su u stanju mirovanja, prisilne promjena pumpi i zaštite od rada na suho doprinose povećanju pouzdanosti sistema i smanjuju razdoblja zastoja i skupo održavanje. Sve što trebate za početak korištenja ove Control MPC pogodnosti jest pratiti jednostavne upute za instalaciju koje će vam pomoći da željene parametre podesite propisanim redom.

Primjene

  • Povišenje pritiska
  • Grijanje
  • Hlađenje
  • Klimatizacija.

Karakteristike

  • Učinkovito kaskadno upravljanje
  • Utjecaj na zadanu vrijednost
  • Upravljanje pojedinačnim pumpama
  • Alternativne zadane vrijednosti
  • Program sata
  • Proporcionalna regulacija pritiska
  • Alternacija
  • Pumpe u pripravnosti
  • Izvođenje provjere pumpe
  • Pilotne pumpe
  • Funkcija za isključivanje pri niskom protoku
  • Funkcija postupnog povišenja pritiska (smanjuje opasnost od vodenog udara)
  • Rad u hitnim slučajevima
  • Procjena protoka
  • Zaštita od rada na suho
  • Ethernet.

Prednosti

  • Pouzdan rad i laka upotreba
  • Energetski učinkovito kaskadno upravljanje
  • Funkcija zaštite cijevi
Brošure

Brošure

 

Control MPC – brošura proizvoda

GRUNDFOS CONTROL MPC (Product brochure)

EFFICIENCY AT YOUR FINGERTIPS, USER-FRIENDLY CONTROL AND MONITORING FOR PRESSURE BOOSTING, HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Grundfosliterature-1665196.pdf (815 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Instalacija

Montaža

Puštanje u pogon A:

Da bi se postigle optimalne radne karakteristike i uvjeti rada, vrlo je važno da proizvod/sustav od samog početka bude propisno montiran i podešen. Znanje Grundfosovih servisnih tehničara, kao i uporaba posebnih Grundfosovih servisnih alata za podešavanje radnih karakteristika crpke jamče kupcu ostvarenje najveće moguće učinkovitosti i propisanog načina rada. Puštanje crpke u pogon preporučuje se za slijedeće primjene:

  • Ako radom crpki upravlja frekvencijski pretvarač
  • Ako sustav crpki radi u velikim sustavima, npr. u sustavima upravljanja objektom
  • Ako se korisnik želi upoznati s ispravnim radom crpke
  • Ako crpka ne smije biti najslabija karika u važnom postrojenju za proizvodnju/primjenu
  • Kad je podešavanje presudno da bi Grundfosov proizvod radio cijeli planirani radni vijek, npr. kad se koristi za pripremu vode. U tim slučajevima puštanje u pogon nije samo preporučljivo već je i obvezno
  • Kad je potrebno obratiti pozor na sigurnost, npr. u dezinfekcijskim sustavima.

 

Puštanje u pogon se vrši postupno po fazama i izrađuje se izvješće o postavkama crpke.

Obratite se lokalnoj Grundfosovoj tvrtci bez ustezanja kako biste dogovorili puštanje u pogon vašeg tek montiranog Grundfosovog proizvoda.

Postupak

Rad

Grundfosov servis može vas savjetovati o pitanjima učinkovitosti i ponuditi vam rješenja kojima ćete dugoročno uštedjeti novac.

Rezervni dijelovi nisu potrebni svim našim proizvodima. Izvedba naših crpki osigurat će nisku potrošnju energije i najbolje moguće radne karakteristike tijekom njihova radnog vijeka. Ovo se osobito odnosi na crpke kod kojih je tehnologija dokazala da je učinkovitije i pouzdanije zamijeniti ih nego popraviti.

Grundfosov servis održavat će i popravljati vaše crpke. Naši profesionalni serviseri mogu vas savjetovati o pitanjima učinkovitosti i ponuditi vam rješenja kojima ćete dugoročno uštedjeti novac.

Popravci i održavanje vašeg postojećeg sustava crpki

Podrazumijeva se da uvijek možete pozvati Grundfos da obavi popravak i održavanje crpki koje ste od nas kupili. Grundfos može obnoviti vaše crpke tako da budu istih svojstava kao i nove. Ipak, važno je zapamtiti kako će nadogradnja ili čak zamjena crpke dugoročno biti jeftinija od njezina popravka. Pogledajte u "Nadogradnja i zamjena" i vidjet ćete da to ima puno poslovnog smisla.

Učinkovit servis - gdje god se nalazite

Grundfos servis je uvijek u vašoj blizini. Uz pomoć naših lokalnih, ovlaštenih servisnih partnera uslugu servisa pružamo diljem svijeta, što znači da pomoć kvalificiranih stručnjaka za crpke nikad nije daleko, bez obzira da li vam je odmah potrebna pomoć ili želite saznati nešto o mogućnostima za uštede.  

Grundfos daljinsko upravljanje

Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja isplativ, siguran i pouzdan način za praćenje i upravljanje crpnih pogona s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Povezivanje crpki i ljudi

Uz siguran i pouzdan sustav daljinskog upravljanja možete pratiti i upravljati crpnim sustavima s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Grundfos daljinsko upravljanje vrlo je isplativ i jednostavan sustav za praćenje i upravljanje crpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sustavima za opskrbu vodom i otpadne vode. Njime se smanjuje potreba za izlascima na teren, a u slučaju pojave alarma ili upozorenja, neposredno se obavještavaju relevantne osobe.

Sustav nudi širi raspon pogodnosti i funkcija od sustava za nadzor putem mobilne telefonske mreže. Za one kojima nije potrebna daljinska automatizacija procesa, Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja idealno rješenje za nadzor i daljinsko upravljanje, umjesto tradicionalnih sustava SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka). Početno ulaganje je minimalno, a fiksnim pristojbama obuhvaćeni su promet podataka, troškovi glavnog računala i podrška sustava zajedno s arhiviranjem svih podataka.

Učinkovito upravljanje alarmom

Uz pomoć plana upućivanja poziva, u ovom novom telemetrijskom sustavu osigurava se slanje alarmnih poruka s terenskih regulatora izravno relevantnim osobama. Rukovoditelj sustava može se prijaviti na bilo koje računalo i planirati osobe koje će primati alarmne poruke iz svakog pogona u bilo kojem trenutku dana. Upravitelji mogu napraviti plan za više godina unaprijed i lako mogu unositi svakodnevne promjene u raspored.

Optimizirajte servis i održavanje

Promjene u radnim karakteristikama crpki mogu se pratiti uz pomoć grafova trenda koje automatski generira sustav. To praćenje može dati indikacije o istrošenosti ili oštećenju u pogonu te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Ovo sučelje za komunikaciju (modem CIU271) omogućuje prijenos podataka preko GPRS/SMS s vaših Grundfosovih crpki i regulatora. Ugrađena višenamjenska ulazno/izlazna pločica omogućuje povezivanje sa senzorima i sklopkama.

 

Zamjena

Zamjena

CAPS

Svrha CAPS-a je ponuditi kompletan alat koji sadrži opsežan katalog Grundfos proizvoda i program za dimenzioniranje, kako biste mogli izabrati crpku koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.

Osim toga, tu je i opsežna funkcija za zamjenu crpki koja se odnosi na optočne crpke za centralno grijanje, crpke za toplu vodu i S crpke za odvodnju otpadnih voda, kao i mogućnost za izradu profesionalnih ponuda koje sadrže krivulje, crteže, tekst ponude, sheme ožičenja itd.
Sve to se može izvesti u većini popularnih formata datoteka, uključujući i gif , bmp, txt, dxf, itd.

Na kraju, program sadrži montažne i pogonske upute za gotovo sve Grundfos crpke na više jezika. Servisni grafički prikazi, pregledi s detaljima i liste dijelova dostupni su za sve proizvode za otpadne vode kao i za mnoge druge tipove crpki.

CAPS je dostupan u dvije inačice: WinCAPS, dostupan na CD-ROM disku i internetska inačica WebCAPS, koja je dostupna na Grundfosovoj internetskoj stranici. Dodatne funkcije dostupne u WebCAPS i one obuhvaćaju CAD crteže i Literaturu.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

BITI odgovoran je jedan od naših glavnih pokretača u Grundfosu. Nama je najvažnije da naše crpke budu tako izvedene da tijekom cijelog radnog vijeka troše malo energije uz najviša moguća radna svojstva. Zato Grundfosova ponuda servisiranja obuhvaća rezervne dijelove i komplete za zamjenu koji su definirani još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, naručivanje preko interneta i brzi odgovor središta za distribuciju jamče da ćete dijelove imati onda kad vam budu potrebni.

Popis preporučenih rezervnih dijelova

Na ovom popisu nalaze se dijelovi koji su vam potrebni na terenu radi servisiranja vaših crpki. Ove preporuke mogu se pronaći u odjeljku o proizvodima u našem alatu Web CAPS.

Servisni kompleti posebne izvedbe

Servisni kompleti sadrže sve što je potrebno za održavanje ili određeni popravak, uključujući i upute za demontažu, zamjenu i ponovnu montažu.

24-satna usluga za dostavu rezervnih dijelova

Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati čekati, možemo izdvojiti zalihu rezervnih dijelova koji su presudni za vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god vam zatrebaju.

10-godišnje jamstvo

Rezervni dijelovi za Grundfos crpku koju danas kupite bit će dostupni u sljedećih 10 godina - to vam jamčimo.

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480