- p maks.
- 50 bara
- Temperatura tečnosti
- -40 .. 150 °C
- Maks.visina dizanja
- 487 m
- Maks. protok
- 336 m³/h
Servisna videa
Vrhunska efikasnost sa IE5 / IE4 motorima
Nudimo visoko efikasne IE4 ili IE5 pumpe sa ugrađenim frekventnim pretvaračima ili vanjskim frekventnim pretvaračima (CUE). Ova kombinacija vrhunske tehnologije pumpe i visokoefikasnih motora s promjenjivom brzinom osigurava da nikada više nećete koristiti više energije nego što je potrebno.
Sa Grundfos iSOLUTIONS inteligentnim rješenjima, možemo dodatno optimizirati pumpni sistem.
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu pumpi.
Proizvodi i usluge
Grundfos nudi razne usluge koje će vam pomoći da na najbolji način iskoristite svoj pumpni sistem. Kontaktirajte nas i saznajte više.