CRFlex

Pregled

Pregled

Grundfos solarne površinske pumpe pružaju izvrsnu održivost, pouzdanost i cjenovno efikasno alternativu za rješenja neredovite opskrbe vodom na udaljenim lokacijama ili za vrlo specifične primjene na svim lokacijama.

Te pumpe pružaju pojedinačna rješenja za probleme s vodom gdje sistemske povremene opskrbe vodom ne uspijevaju dovesti vodu ili je lokacija jednostavno izvan njihovog domašaja. Iako je početno ulaganje, zajedno sa solarnom pločom, veće, troškovi rada minimalni su.

Grundfos je razvio MGFlex motor za optimalnu efikasnost pri upotrebi solarne ploče za primjene površinskih pumpi. Osim solarnih ploča, Grundfos solarne površinske pumpe mogu raditi napajajući se iz električne mreže ili generatora.

S radom s promjenjivim brzinama i zaštitom motora ugrađenom kao standard, Grundfos solarne površinske pumpe nude

  • Jednostavna instalacija
  • Praktički bez održavanja
  • Niske troškove i vrlo efikasno pumpanje

Primjene

Sistem Grundfos solarnih površinskih pumpi oblikovan je za obnovljive izvore energije. Uz napajanje putem solarne ploče, sistem je naročito pogodan za opskrbu vodom u primjenama poput sljedećih:

  • navodnjavanje
  • stočarstvo
  • podizanje pritiska

- Opskrba vodom za kampere i domove izvan mreže

MGFlex motor može se montirati na odabrane modele Grundfos CR pumpi.

Karakteristike i prednosti

Maksimalno praćenje radne tačke (MPPT)

Motor kontinuirano optimizira brzinu u skladu s dostupnim ulaznim napajanjem kada se priključi na DC izvor napajanja.

Širok raspon napona

Širok raspon napona omogućuje rad motora pri bilo kojem naponu od 110 do 415 VDC ili 220 do 240 VAC.

Motor će raditi od 100 VAC sa smanjenom snagom (s maksimalnom ulaznom strujom od 3 A).

Zaštita od prenapona i podnapona

Pri nestabilnom naponu napajanja ili nepropisnoj instalaciji javljaju se prenapon i podnapon.

Motor će se isključiti ako napon padne izvan dopuštenog raspona napona i uključit će se kada se napon ponovno vrati unutar dopuštenog raspona napona. Nije potreban dodatni zaštitni relej.

Zaštita od preopterećenja

Motor se isporučuje s ugrađenom termalnom zaštitom u skladu s IEC60034-11, i za stalno preopterećenje i preopterećenje u zaustavljenom stanju. Automatski će se zaustaviti i ponovno pokrenuti.

 

Prednosti

  • Jednostavna instalacija
  • Praktički bez održavanja
  • Niski troškovi i vrlo učinkovito pumpanje
Brošure

Brošure

 

GF100 TF solarni modul

GF 100 TF (Data Sheet)

GF100 TF solar module are suitable for all Grundfos Renewable-energy based water pumping system. GF100 TF is a high performance and high quality thinfilm solar module module. The module is of a framed design and with an integrated junction box.

Grundfosliterature-3570511.pdf (136 KB)

Servis
Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti