Digitalno doziranje, DME. DMS, DDI

Pregled

Pregled

Grundfos nudi široki asortiman dozirnih pumpi koje se odlikuju najsavremenijom tehnologijom.

Rješenja za digitalno doziranje (SMART Digital, DME, DDI) postavljaju nove standarde u preciznosti rada s tekućim kemikalijama. Rukovatelj može lako montirati i podesiti pumpu za precizno doziranje potrebne količine tekućine za proces i to zahvaljujući jedinstvenom konceptu upravljanja pogonom i protokom. Podešavanje pumpe prikazuje se u ml/h, l/h ili gph, a način rada se lako prepoznaje pomoću ikona.

Asortiman DMH mehaničko-hidrauličkih dozirnih pumpi predstavlja najbolji izbor za industrijske i druge složene zadatke. DMH asortiman sastoji se od niza ekstremno snažnih, robusnih pumpi koje se koriste tamo gdje je potreban veliki raspon doziranja i mogućnosti stvaranja visokog pritiska.

Primjene

Dozirne pumpe namijenjene su za rad s kemikalijama, između ostalog u sljedećim primjenama:

  • priprema pitke vode
  • prerada otpadnih voda
  • priprema rashladne vode
  • uređaji za pranje
  • priprema tehnološke vode
  • kemijska industrija.

Karakteristike i prednosti

  • Precizno i jednostavno podešavanje
  • Jedinstvena tehnologija
  • Mali broj inačica zadovoljit će sve potrebe
  • Potpuno pulsno upravljanje
  • pulsno upravljanje šaržom
  • Unutarnje vremensko upravljanje šaržom
  • Analogno upravljanje 0/4-20 mA
  • Kontrola razine
  • Fieldbus komunikacijski modul.

Prednosti

  • Precizno i jednostavno podešavanje
  • Jedinstvena tehnologija
  • Manje inačica zadovoljit će sve potrebe
Brošure

Brošure

 

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Instalacija

Montaža

Puštanje u pogon

Da bi se postigle optimalne radne karakteristike i uvjjeti rada, vrlo je važno da proizvod/sustav od samog početka bude propisno montiran i podešen. Znanje Grundfos servisnih tehničara, kao i uporaba posebnih Grundfos servisnih alata za podešavanje radnih karakteristika crpke jamče kupcu ostvarenje najveće moguće učinkovitosti i propisanog načina rada. Puštanje crpke u pogon preporučuje se za slijedeće primjene:

  • Ako radom crpki upravlja frekvencijski pretvarač.
  • Ako sustav crpki radi u velikim sustavima, npr. u sustavima upravljanja objektom.
  • Ako se korisnik želi obučiti za propisani način rada crpke.
  • Ako crpka ne smije biti karika koja nedostaje u važnom postrojenju za proizvodnju/primjenu.
  • Kad je podešavanje presudno za propisani rad Grundfosovog proizvoda, npr. kad se koristi za pripremu vode, puštanje u pogon nije samo preporuka već i obveza.
  • Kad je potrebno obratiti pozor na sigurnost, npr. u dezinfekcijskim sustavima.


Puštanje u pogon se vrši postupno po fazama i izrađuje se izvješće o postavkama crpke.
Obratite se lokalnoj Grundfosovoj tvrtci bez ustezanja kako biste dogovorili puštanje u pogon vašega tek montiranog Grundfosovog proizvoda.

Preporučeni rezervni dijelovi

Iako je Grundfosova strategija da svojim klijentima pruži najbolja moguća rješenja kad je riječ o crpkama, poslije dugotrajne upotrebe u nekim će slučajevima doći će do habanja i trošenja određenih komponenti. Ako se traži da razdoblje zastoja bude što kraće ili ako je crpka montirana na teško pristupačnom području gdje isporuka rezervnih dijelova može potrajati, savjetujemo da na terenu održavate malu zalihu preporučenih rezervnih dijelova.
Obratite se bez ustezanja lokalnoj Grundfosovoj tvrtki radi informacija o preporučenim rezervnim dijelovima ili kompletima za servisiranje Grundfosovih proizvoda.

Postupak

Rad

Grundfosov sporazum o servisiranju jamči učinkovit i neometan rad vašeg sustava crpki i omogućuje vam pristup Grundfosovim servisnim centrima i ovlaštenim zastupnicima diljem svijeta i sve to 24 sata dnevno.

Bolje i isplativije je spriječiti nego liječiti

Kad kupite crpku, želite da ona radi učinkovito i pouzdano, a formalni sporazum o servisiranju s tvrtkom Grundfos omogućit će vam miran san. On također ima puno ekonomskog smisla jer vam daje čvrst pregled nad troškovima održavanja te osigurava značajne popuste.

Jednostavno odaberite servisne programe koji najbolje odgovaraju vašim potrebama i prepustite nama redovite i planirane posjete za održavanje čime ćemo smanjiti vremena zastoja. Nudimo vam tri vrste sporazuma o servisiranju koji su dostupni za sve crpke:

  • Osnovni
  • Prošireni
  • Potpuni.


Koji god da odaberete, usluge će vam uvijek pružati posebno obučeno osoblje.

Odabir koji se isplati

Dobro održavane crpke mogu smanjiti potrošnju energije i do 50 % jer u nizu crpki koje rade zajedno samo jedna neispravna crpka može utjecati na sve ostale. Grundfosov sporazum o servisiranju održava ukupne troškove vlasništva crpke na minimumu zato što naši pažljivi izračuni troškova tijekom radnog vijeka za sve naše proizvode znače da imamo nadzor nad stvarnim troškovima vlasništva naših crpki.

Potpisivanjem sporazuma o servisiranju omogućit ćete našim visoko obučenim tehničarima da obave servis vaših crpki i na taj ćete se način zaštititi od nepredviđenih izdataka. Redovno servisiranje i održavanje vaših crpki jamči da će one raditi s optimalnom učinkovitošću.

Grundfosov servis će održavati i popravljati vaše crpke, a naši servisni stručnjaci mogu vam dati savjet o učinkovitosti, kao i prijedloge za duguročnu uštedu vaših sredstava.

Popravci i održavanje vašeg postojećeg sustava crpki

Podrazumijeva se da uvijek možete pozvati Grundfos da obavi popravak i održavanje crpki koje ste od nas kupili. Grundfos može popraviti vaše crpke i vratiti ih u isto stanje kao kad su bile nove, ali važno je zapamtiti da nadogradnja ili čak zamjena crpke dugoročno može biti jeftinije rješenje od popravka. Pogledajte u Nadogradnja i zamjena i vidjet ćete da to ima puno poslovnog smisla.

Učinkovit servis - gdje god se nalazite

Grundfos servis je uvijek u vašoj blizini. Uz pomoć naših lokalnih, ovlaštenih servisnih partnera uslugu servisa pružamo diljem svijeta, što znači da pomoć kvalificiranih stručnjaka za crpke nikad nije daleko, bez obzira da li vam je odmah potrebna pomoć ili želite saznati nešto o mogućnostima za uštede.

Grundfos daljinsko upravljanje

Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja isplativ, siguran i pouzdan način za praćenje i upravljanje crpnih pogona s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Povezivanje crpki i ljudi

Uz siguran i pouzdan sustav daljinskog upravljanja možete izvoditi pratiti i upravljati vašim crpnim sustavima s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Grundfos daljinsko upravljanje vrlo je isplativ i jednostavan način za praćenje i upravljanje crpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sustavima za opskrbu vodom i za otpadne vode. Njime se smanjuje potreba za izlascima na teren, a u slučaju pojave alarma ili upozorenja, neposredno se obavještavaju relevantne osobe.

Sustav nudi širi raspon pogodnosti i funkcija od sustava za nadzor putem mobilne telefonske mreže. Za one kojima nije potrebna daljinska automatizacija procesa, Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja idealno rješenje za nadzor i daljinsko upravljanje, nasuprot tradicionalnim sustavima SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka). Početno ulaganje je minimalno, a fiksnim pristojbama obuhvaćeni su promet podataka, troškovi glavnog računala i podrška sustava zajedno s arhiviranjem svih podataka.

Učinkovito upravljanje alarmom

Uz pomoć plana upućivanja poziva, u ovom novom telemetrijskom sustavu osigurava se slanje alarmnih poruka s terenskih regulatora izravno relevantnim osobama. Rukovoditelj sustava može se prijaviti na bilo koje računalo i planirati osobe koje će primati alarmne poruke iz svakog pogona u bilo kojem trenutku dana. Upravitelji mogu napraviti plan za više godina unaprijed i lako mogu unositi svakodnevne promjene u raspored.

Optimizirajte servis i održavanja

Promjene u radnim karakteristikama crpki mogu se pratiti uz pomoć grafova trenda koje automatski generira sustav. To praćenje može dati indikacije o istrošenosti ili oštećenju u pogonu te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Sučelje za komunikaciju (modem CIU27) omogućuje prijenos podataka preko GPRS/SMS s vaših Grundfosovih crpki i regulatora. Ugrađena višenamjenska ulazno/izlazna pločica omogućuje povezivanje sa senzorima i sklopkama.

Zamjena

Zamjena

CAPS

Svrha programa CAPS je ponuditi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfos proizvoda kao i program za dimenzioniranje kako biste mogli izabrati crpku koja u potpunosti odgovara vašim zahtjevima.

Osim toga, tu je i opsežna funkcija za zamjenu crpki koja se odnosi na optočne crpke za centralno grijanje, crpke za toplu vodu i S crpke za odvodnju otpadnih voda, kao i mogućnost za izradu profesionalnih ponuda koje sadrže krivulje, crteže, tekst ponude, sheme ožičenja itd.
Sve to se može izvesti u većini popularnih formata datoteka, uključujući i gif , bmp, txt, dxf, itd.

Na kraju, program sadrži montažne i pogonske upute za gotovo sve Grundfos crpke na više jezika. Servisni grafički prikazi, pregledi s detaljima i liste dijelova dostupni su za sve proizvode za otpadne vode kao i za mnoge druge tipove crpki.

CAPS je dostupan u dvije inačice: WinCAPS, dostupan na CD-ROM disku i internetska inačica WebCAPS, koja je dostupna na Grundfosovoj internetskoj stranici. Dodatne funkcije dostupne u WebCAPS i one obuhvaćaju CAD crteže i Literaturu.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

BITI odgovoran je jedan od naših glavnih pokretača u Grundfosu. Nama je najvažnije da naše crpke budu tako izvedene da tijekom cijelog radnog vijeka troše malo energije uz najviša moguća radna svojstva. Zato Grundfosova ponuda servisiranja obuhvaća rezervne dijelove i komplete za zamjenu koji su definirani još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, naručivanje preko interneta i brzi odgovor središta za distribuciju jamče da ćete dijelove imati onda kad vam budu potrebni.

Popis preporučenih rezervnih dijelova

Na ovom popisu nalaze se dijelovi koji su vam potrebni na terenu radi servisiranja vaših crpki. Ove preporuke mogu se pronaći u odjeljku o proizvodima u našem alatu Web CAPS.

Posebno izvedeni servisni kompleti

Servisni kompleti sadrže sve što je potrebno za održavanje ili određeni popravak, uključujući i upute za demontažu, zamjenu i ponovnu montažu.


24-satna usluga za dostavu rezervnih dijelova

Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati čekati, možemo izdvojiti zalihu rezervnih dijelova koji su presudni za vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god vam zatrebaju.

10-godišnje jamstvo

Rezervni dijelovi za Grundfos crpku koju danas kupite bit će dostupni u sljedećih 10 godina - to vam jamčimo.
 

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480