Digitalno doziranje, DME

Pregled

Pregled

Grundfos DME digitalne pumpe za doziranje s kombinacijom odlične preciznosti i prilagođenosti korisniku obuhvaćaju doziranje velikih količina u rasponu od 60 l/h do 940 l/h sa samo nekoliko varijanti.

Digitalno doziranje

Upotreba pogona s koračnim/EC motorima optimizira upravljanje brzinom radnog ciklusa što osigurava iznimnu tačnost. Trajanje svakog tlačnog takta mijenja se sukladno podešenom protoku. Trajanje usisnog takta uvijek ostaje konstantno, ali može se produžiti uz pomoć funkcije protiv pojave kavitacije te se tako može prilagoditi odgovarajućim potrebama. Na taj način do usisa uvijek dolazi s punim volumenom takta. Time se osigurava kontinuirano doziranje i niže pulsiranje u sistemu za doziranje - što su važni faktori u osiguravanju mirnog prepumpavanja medija bez plinova i u instalacijama i gdje su potrebni usisni vodovi veće duljine.

Asortiman DME pumpi odlikuje se svim prednostima visoko cijenjenog manjeg asortimana za digitalno doziranje te se točnost doziranja postiže lakše nego ikada dosad.

Precizno i jednostavno podešavanje

Rukovatelj može lako montirati i podesiti pumpu za doziranje tačne količine dozirane tekućine koja je potrebna u primjeni. Na zaslonu se podešena količina očitava izravno u ml/h ili l/h, impulsima ili seriji. Način rada lako se prepoznaje pomoću ikona.

Omjer najnižeg i najvišeg protoka 1: 800

S omjerom najnižeg i najvišeg protoka koji je deset puta bolji od tradicionalne opreme, DME digitalne pumpe za doziranje nude maksimalnu prilagodljivost i tačnost.

Smanjenje usisnog takta na 75 %, 50 % ili 25 % maksimalne brzine osigurava optimalno punjenje i doziranje i najproblematičnijih tekućina.

Jedinstvena tehnologija

Jedinstvena tehnologija pogona i mikroprocesorskog upravljanja osigurava precizno doziranje tekućina uz nisko pulsiranje čak i kada pumpa radi s tekućinama visokog viskoziteta ili tekućinama bez plina. Umjesto podešavanja konvencionalne duljine takta, kapacitet DME regulira se automatskim podešavanjem brzine motora za vrijeme tlačnog takta i fiksnom brzinom za vrijeme usisnog takta. Na taj se način jamči optimalno i ravnomjerno miješanje.

Komunikacija s Fieldbus-om

Dostupno s Profibus sučeljem koje osigurava podatke u radu i stanju za kontrolu kvalitete, preventivno održavanje i buduće potrebe.

Zaštita od preopterećenja

Ugrađena zaštita od preopterećenja vrši nadzor protupritiska pumpe i štiti ju od opterećenja zbog previsokog pritiska.

Sklopni izvor električnog napajanja

Sklopno električno napajanje omogućuje rad Grundfos DME digitalnih pumpi za doziranje širom svijeta u rasponu od 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Nekoliko varijanti materijala

Dostupne su dozirne glave DME pumpi od nehrđajućeg čelika, PVDF i ekološki prihvatljivog i jeftinog polipropilena.

Procesi

Doziranje biocida i kemijskih sredstava, maziva za remenje na uređajima s pokretnom trakom, širokog raspona kiselina, lužina, sredstava za flokulaciju i koagulaciju, kationskih i anionskih polimera s vrlo različitim viskozitetima, sredstava za taloženje i dezinfekcijskih sredstava, CIP aplikacije

Primjene

  • Industrija papira
  • Industrija tekstila
  • Industrija hrane i pića
  • Priprema procesnih i otpadnih voda u industriji
  • Priprema pitke vode

Funkcije i prednosti

  • Digitalno doziranje
  • Omjer 1:800
  • Visoka preciznost - jedinstvena tehnologija
  • Doziranje medija visokog viskoziteta
  • Robusnost i pouzdanost

 

Brošure

Brošure

 

Digitalno doziranje sve do 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

Pročistite svoje poslovanje

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Doziranje i dezinfekcija

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti