DP

Pregled

Pregled

Grundfos DP pumpe predviđene su za protok drenažnih i podzemnih voda iz instalacija u ili oko privatnih stambenih građevina, farmi i malih industrijskih postrojenja. Ove pumpe su idealne i za prepumpavanje vode u poplavama i kao komunalne pumpe na farmama, u industriji itd.

DP pumpe imaju ugrađen usisni filter koji ujedno služi i kao postolje. Usisni filtar dozvoljava prolaz čvrstim česticama veličine do 10 mm, što je maksimalna veličina predmeta koji mogu proći kroz DP pumpe. Filter se lako može skinuti radi čišćenja ili inspekcije hidraulike pumpe.

Impeler kod DP pumpi opremljen je s više poluotvorenih lopatica. Zazor rotora se lako može podesiti jednostavnim pritezanjem ili otpuštanjem vijaka za podešavanje koji se nalaze na donjem dijelu poklopca usisa.

Tekućine koje se pumpaju

Pumpe su prikladne za:

  • drenažne i površinske vode
  • podzemne vode
  • Industrijsku vodu bez čestica i vlakana.

Karakteristike i prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • Posebno dizajnirana ručka
  • jedinstvena patronska brtva vratila
  • modularni dizajn
  • Pojačani kuglični ležajevi.

Prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • Patronska brtva vratila
Brošure

Brošure

 

DP - brošura proizvoda

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP - brošura proizvoda

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480