EF

Pregled

Pregled

Grundfos EF pumpe su predviđene za protok otpadnih voda (osim vode iz toaleta) iz privatnih stambenih objekata. Pogodne su i za odvod tekućeg gnojiva s farmi i za razne industrijske primjene.

EF pumpe su predviđene za samostalne instalacije, za ovjes ili automatske spojnice. Ove pumpe opremljene su tronožnim postoljem. One su predviđene za protok tekućina koje sadrže krute tvari veličine od najviše 30 mm.

Grundfos EF pumpe opremljene su impelerom s jednom otvorenom lopaticom s odličnim svojstvima za protok krutih tvari.

Zazor rotora se može podesiti pritezanjem ili otpuštanjem vijaka za podešavanje koji se nalaze na donjem dijelu poklopca usisa. Podešavanje se može izvršiti bez rasklapanja pumpe.

Primjene

Pumpe su prikladne za:

  • drenažu
  • otpadne vode
  • Otpadne vode koje ne sadrže ispust iz toaleta.

Karakteristike i prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • Posebno izvedena ručka za dizanje
  • jedinstvena brtva vratila s patronom
  • modularna izvedba
  • Pojačani kuglični ležajevi
  • Kratko vratilo rotora.

Prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • Brtva vratila s patronom
Brošure

Brošure

 

EF – brošura proizvoda

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF – brošura proizvoda

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480