Protupožarni sistemi

Pregled

Pregled

NBF je pumpa s frontalnim usisom izrađena za sisteme s protupožarnim prskalicama. NBF je pumpa zatvorenog tipa, a NKF je pumpa s dugim vratilom.

NKF protupožarni sistem sastoji se od NBF ili NKF pumpe s frontalnim usisom povezane sa spojnicom i pogonskim sistemom koji se može sastojati od električnog ili dizel motora, montiranim na noseći okvir.

Vrste s električnom pumpom mogu se naručiti kao COMPACT model (s ugrađenim regulatorom na nosivom okviru).

NKF s dizel pogonom. Regulator je uvijek sastavni dio sistema.

Materijali

Materijali pumpe u skladu su sa EN 12845 i prEN12259-12:

  • Impeler i prstenovi za zaštitu od trošenja izrađeni su od bronce
  • Mokri dijelovi poput vratila, podloški i matica izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
  • Odljevi su izrađeni od lijevanog željeza.

Regulator

Grundfos nudi kompletan, tvornički montiran regulator u ormariću od čeličnog lima koji se može montirati na zid ili koristiti kao samostojeći. Regulator je u skladu sa standardom EN 12845. Regulator za pumpe s dizelskim motorom uvijek se nalazi na nosećem okviru.

Električni motor

Elektični motor je MG ili MMG motor koji sukladan lokalnim standardima za električne motore. Od 16. srpnja 2011. motori koji se koriste u Europi su IE2 = EFF 1 motori.

Dizel motor

Dizel motor može neprestano raditi pod punim opterećenjem na uzdignutom mjestu s nazivnom izlaznom snagom u skladu sa ISO 3046-1: 1986. Pumpa postiže punu radnu brzinu za 15 sekundi; motor se može pokrenuti na sobnoj temperaturi od 5 °C.

Svaka kompletirana jedinica motora i pumpe ispitani su u tvornici u trajanju od najmanje 1.5 sati pri nazivnom protoku i rezultat je zabilježen u certifikatu o ispitivanju.

Primjene

Grundfosove pumpe za protupožarne sisteme najčešće se koriste u protupožarne svrhe za opskrbu vodom kolutova s crijevom za gašenje požara, hidranata ili sistema prskalica.

Karakteristike i prednosti

  • Pumpe su izrađene u skladu s EN12845 i PrEN12259-12
  • Sa električnim ili dizel pogonom
  • Izvedba za superiornu funkcionalnost i pouzdanu primjenu
  • Jednostavna instalacija i održavanje
  • kompaktni dizajn
  • Prilagođena i pouzdana rješenja
  • Najširi asortiman od jednog dobavljača.

Prednosti

  • široko radno područje
  • prilagođena rješenja
  • kompaktni dizajn
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480