Grundfos daljinsko upravljanje

Pregled

Pregled

Grundfos daljinsko upravljanje siguran je internetski sistem za nadzor i upravljanje pumpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sistemima za opskrbu vodom, postrojenjima za otpadne vode, itd.

Pumpe, senzori, mjerila i Grundfos regulatori za pumpe priključeni su na CIU271 (GPRS uređaj za prikupljanje podataka). Podacima možete pristupiti putem računala priključenog na internet, što vam pruža jedinstven pregled sistema. Ako se prekorači granična vrijednost senzora, ili ako pumpa ili regulator prijave alarm, SMS poruka će odmah biti poslana osobi na dužnosti.

Promjene u radnim karakteristikama i potrošnja energije pumpi mogu se pratiti i dokumentirati uz pomoć izvještaja i grafova trenda koje automatski generira sistem. Na taj način može se signalizirati istrošenost ili oštećenje u pogonu, te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Primjene

Grundfos daljinsko upravljanje siguran je internetski sistem za nadzor i upravljanje pumpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sistemima za opskrbu vodom, postrojenjima za otpadne vode, itd.

Karakteristike i prednosti

  • Kompletan pregled stanja cijelog sistema kojim upravljate
  • Nadzor u realnom vremenu, analize i postavke iz udobnosti vašeg ureda
  • Praćenje trendova i izvještaja koji otkrivaju mogućnosti za optimizaciju rada za smanjenje potrošnje energije
  • Planiranje slanja SMS obavijesti pomoću tjednih rasporeda koji su laki za upotrebu
  • Planiranje servisiranja i održavanja na temelju stvarnih podataka o radu
  • Zajedničko korištenje dokumentacije sistema na internetu sa svim relevantnim osobljem.

Prednosti

  • Kompletan pregled
  • Povezivanje s vašim crpkama preko interneta
  • Nadzor potrošnje energije
Brošure

Brošure

 

Grundfos daljinsko upravljanje (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-rješenja i GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC i GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480