IO 111

Pregled

Pregled

IO 111 tvori sučelje između Grundfos pumpe za otpadne vode s analognim i digitalnim senzorima i upravljačke jedinice pumpe.

Na svaki IO 111 modul može se povezati samo jedna pumpa.
IO 111 osigurava galvansko odvajanje između napona motora u pumpi i priključenog regulatora.

Pomoću IO 111 može se:

  • štititi pumpu od previsoke temperature
  • nadzirati rad senzora za analogna mjerenja
  • zaustaviti pumpu u slučaju aktiviranja alarma
  • daljinski pratiti pumpu pomoću komunikacije s RS485 (Modbus ili GENUbus)
  • koristiti pumpu preko frekventnog pretvarača.

SM 111 će raditi zajedno s IO 111, ali samo inačice IO 111 s modulom za komunikaciju, broj dijela 96177804.

SM 111 može prikupljati podatke s više senzora.

Primjene

Modul IO 111 koristi se zajedno s pumpama za otpadne vode u primjenama povezanim s otpadnim vodama ,a njegova svrha je da pumpama osigura dodatnu zaštitu.

Karakteristike i prednosti

IO 111 može prikupljati podatke sa sljedećih senzora i ulaza:

  • temperatura motora
  • sadržaj vode [%] u ulju
  • otpor izolacije statora
  • temperatura ležaja
  • digitalno mjerenje vlažnosti u motoru.

SM 111 može prikupljati podatke s:

  • 3 senzora struje, 4-20 mA
  • 3 Pt100 termička senzora
  • Pt1000 termičkog senzora
  • PTC termičkog senzora (najviše 3 PTC senzora u nizu) (u sukladnosti s DIN 44081/44082)
  • 1 digitalnog ulaza.

Prednosti

  • Senzor vode u ulju
  • Dvije kategorije grešaka – upozorenje i alarm
  • Otpor izolacije
Servis
Instalacija

Montaža

Informacije i savjeti

Grundfos je svjetski poznati dobavljač crpki i srodnih sustava. Obučili smo tim servisnih inženjera koji vam može osigurati potrebnu podršku za vrijeme montaže crpke ili sustava. Grundfosovi proizvodi proizvedeni su u skladu s visokim standardima, koji će osigurati dug radni vijek. Naše dugogodišnje iskustvo u raznovrsnim instalacijama i tehnikama montaže također su ključni faktori koji će osigurati maksimalni životni vijek vaših Grundfosovih proizvoda ili sustava.

Mi ćemo vam moći pružiti podršku u sljedećem:

  • Informacije o propisnom načinu zaštite naših crpki
  • Savjet o fizičkom pozicioniranju crpke za potreban servis/popravak
  • Savjet o fizičkom pozicioniranju crpke radi održavanja propisanog načina rada
  • Propisani način ožičenja kojim se ispunjavaju zahtjevi dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

Obratite se lokalnoj Grundfosovoj tvrtki kako biste osigurali punu podršku za vašu novu instalaciju.

Puštanje u pogon

Da bi se postigle optimalne radne karakteristike vrlo je važno da proizvod/sustav od samog početka bude propisno montiran i podešen. Znanje i iskustvo Grundfosovih servisnih tehničara, kao i upotreba Grundfosovih servisnih alata za podešavanje radnih karakteristika crpke jamče da će se ostvariti najveća moguća učinkovitost kao i potpuna ispravnost rada opreme. Puštanje crpke u pogon preporučuje se u sljedećim slučajevima:

  • Ako radom crpki upravlja frekvencijski pretvarač
  • Ako sustav crpki radi u okviru velikog sustava, npr. u sustavu upravljanja zgradom
  • Ako se korisnik želi upoznati s ispravnim radom crpke
  • Ako je crpka vitalna veza u važnom postrojenju za proizvodnju/primjenu
  • Kad je podešavanje presudno da bi Grundfosov proizvod radio cijeli planirani radni vijek, npr. kad se koristi za pripremu vode. U tim slučajevima puštanje u pogon nije samo preporučljivo već je i obvezno
  • Kad je potrebno obratiti pozor na sigurnost, npr. u dezinfekcijskim sustavima
    Puštanje u pogon se vrši postupno po fazama i izrađuje se izvješće o postavkama crpke.

Obratite se lokalnoj Grundfos tvrtki kako biste dogovorili puštanje u pogon vašeg novo montiranog Grundfos proizvoda.

Postupak

Rad

Popravak i održavanje

Grundfosov servis može vas savjetovati o pitanjima učinkovitosti i ponuditi vam rješenja kojima ćete dugoročno uštedjeti novac.

Rezervni dijelovi nisu potrebni za sve naše proizvode. Izvedba naših crpki osigurat će nisku potrošnju energije i najbolje moguće radne karakteristike tijekom njihova radnog vijeka. Kod nekih crpki najveće uštede i najviša pouzdanost ostvaruju se zamjenom istrošenih dijelova umjesto njihovim popravkom.

Podrazumijeva se da uvijek možete pozvati Grundfos da obavi popravak i održavanje crpki koje ste od nas kupili. Važno je zapamtiti kako će nadogradnja ili čak zamjena crpke dugoročno biti jeftinija od njezina popravka.

Učinkovit servis - gdje god se nalazite

Grundfos servis je uvijek u vašoj blizini. U zajedničkom radu s našim lokalnim ovlaštenim servisnim partnerima nudimo servis širom svijeta. Pomoć kvalificiranih profesionalaca za crpke nikad nije daleko, bez obzira trebate li neposrednu pomoć ili vas zanimaju nove pogodnosti vezane za uštede.

Grundfos daljinsko upravljanje

Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja isplativ, siguran i pouzdan način za praćenje i upravljanje crpnih pogona s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Povezivanje crpki i ljudi

Uz siguran i pouzdan sustav daljinskog upravljanja možete pratiti i upravljati crpnim sustavima s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Grundfos daljinsko upravljanje vrlo je isplativ i jednostavan sustav za praćenje i upravljanje crpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sustavima za opskrbu vodom i otpadne vode. Njime se smanjuje potreba za izlascima na teren, a u slučaju pojave alarma ili upozorenja, neposredno se obavještavaju relevantne osobe.

Sustav nudi širi raspon pogodnosti i funkcija od sustava za nadzor putem mobilne telefonske mreže. Za one kojima nije potrebna daljinska automatizacija procesa, Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja idealno rješenje za nadzor i daljinsko upravljanje, umjesto tradicionalnih sustava SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka). Početno ulaganje je minimalno, a fiksnim pristojbama obuhvaćeni su promet podataka, troškovi glavnog računala i podrška sustava zajedno s arhiviranjem svih podataka.

Učinkovito upravljanje alarmom

Plan upućivanja poziva u ovom novom telemetrijskom sustavu osigurava slanje alarmnih poruka s terenskih regulatora izravno relevantnim osobama. Rukovoditelj sustava može se prijaviti na računalo i planirati osobe koje će primati alarmne poruke iz svakog pogona u bilo kojem trenutku dana. Rukovoditelji mogu izrađivati planove za godinama unaprijed i na lak način mogu prilagođivati svakodnevna očekivanja.

Optimizirajte servis i održavanje

Promjene u radnim karakteristikama crpki mogu se pratiti uz pomoć grafova trenda koje automatski generira sustav. Ta praćenja mogu dati indikacije o istrošenosti ili oštećenju u pogonu te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Ovo sučelje za komunikaciju (modem CIU271) omogućuje prijenos podataka preko GPRS/SMS s vaših Grundfosovih crpki i regulatora. Ugrađena višenamjenska ulazno/izlazna pločica omogućuje povezivanje sa senzorima i sklopkama.

Zamjena

Zamjena

CAPS

Svrha CAPS-a je ponuditi kompletan alat koji sadrži opsežan katalog Grundfos proizvoda i program za dimenzioniranje, kako biste mogli izabrati crpku koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.

Tu je također i funkcija odabira iz opsežne ponude zamjenskih optočnih crpki za centralna grijanja, crpki za toplu vodu i S crpki za otpadne vode, te funkcija za izradu profesionalnih ponuda koje sadrže krivulje, nacrte, tekstove za ponudu, sheme ožičenja itd.

Na kraju, program sadrži montažne i pogonske upute za gotovo sve Grundfos crpke na više jezika. Servisni grafički prikazi, pregledi s detaljima i liste dijelova dostupni su za sve proizvode za otpadne vode kao i za mnoge druge tipove crpki.

CAPS je dostupan u dvije inačice: WinCAPS, dostupan na CD-ROM disku i internetska inačica WebCAPS, koja je dostupna na Grundfosovoj internetskoj stranici. Dodatne funkcije koje su dostupne u WebCAPS obuhvaćaju CAD crteže i literaturu.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480