JP sistem za povišenje pritiska

Pregled

Pregled

JP pumpa je samousisna, jednostepena, centrifugalna pumpa s aksijalnim usisnim otvorom i radijalnim izlaznim otvorom, G 1 ili Rp 1. Ova pumpa ima ugrađeni izbacivač s krilcima vodilica za optimalna samousisna svojstva.

JP pumpe dostupne su u izvedbama od dva različita materijala.

Izvedba s materijalom A: Gornji poklopac, postolje motora i temeljna ploča kao jedna jedinica. Ručka se montira unakrsno. Oba elementa su izrađena od kompozitnog materijala.

Izvedba s materijalom B: Gornji poklopac od nehrđajućeg čelika, postolje motora od aluminija i temeljna ploča od nehrđajućeg čelika, sve zasebni dijelovi.

Robusna izvedba pumpe čini je primjerenom za fiksnu montažu. Kompozitna poluga izrađena po mjeri montira se po dužini.

Pumpa je neposredno spojena s posebnim, ventilatorom hlađenim, asinkronim Grundfos motorom koji je prilagođen radnim karakteristikama ove pumpe. Jednofazni motori imaju ugrađenu termičku sklopku i nije potrebna dodatna zaštita. Trofaznim motorima je potrebna vanjska zaštita

Primjene

Izrađena za dugi radni vijek bez smetnji, mala i zgodna Grundfosova JP pumpa pogodna je za razne vrste opskrbe vodom i prijenosa vode za domaćinstvo, vrt i razne hobije, a može se koristiti i u poljoprivredi, vrtlarstvu i manjim industrijskim postrojenjima.

Kad se koristi u zajedno s uređajem za regulaciju pritiska ili spremnikom, JP pumpa idealna je za male sisteme za opskrbu vodom.

Karakteristike i prednosti

  • Samousisne
  • Stabilan rad čak i u slučaju pojave zraka u tekućini
  • Idealna za male sisteme za opskrbu vodom
  • Kompaktna i zgodna.

Prednosti

  • Samousisne
  • Ugrađeni ejektor
  • Kompaktna i zgodna
Servis
Instalacija

Montaža

Informacije i savjeti

Grundfos je svjetski poznati dobavljač crpki i srodnih sustava. Obučili smo tim servisnih inženjera koji vam može osigurati potrebnu podršku za vrijeme montaže crpke ili sustava. Grundfosovi proizvodi proizvedeni su u skladu s visokim standardima, koji će osigurati dug radni vijek. Naše dugogodišnje iskustvo u raznovrsnim instalacijama i tehnikama montaže također su ključni faktori koji će osigurati maksimalni životni vijek vaših Grundfosovih proizvoda ili sustava.

Mi ćemo vam moći pružiti podršku u sljedećem:

  • Informacije o propisnom načinu zaštite naših crpki
  • Savjet o fizičkom pozicioniranju crpke za potreban servis/popravak
  • Savjet o fizičkom pozicioniranju crpke radi održavanja propisanog načina rada
  • Propisani način ožičenja kojim se ispunjavaju zahtjevi dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.

 

Obratite se lokalnoj Grundfosovoj tvrtki kako biste osigurali punu podršku za vašu novu instalaciju.

Puštanje u pogon

Ovaj proizvod može se montirati kao dio općega šireg rješenja u kojem veći broj Grundfosovih proizvoda radi zajedno. Da bi se postigle optimalne radne karakteristike, vrlo je važno da sustav od samog početka bude propisno montiran i podešen. Znanje i iskustvo Grundfosovih servisnih tehničara, kao i upotreba Grundfosovih servisnih alata za podešavanje radnih karakteristika crpke jamče da će se ostvariti najveća moguća učinkovitost kao i potpuna ispravnost rada opreme. Puštanje u pogon se preporučuje se pod slijedećim okolnostima:

  • Kada će dva ili više proizvoda marke Grundfos raditi zajedno u sustavu, npr. u sustavima za povišenje tlaka ili sustavima za otpadne vode
  • Ako će crpka raditi u velikom sustavu, npr. u sustavu upravljanja objektom
  • Ako se korisnik želi obučiti za ispravni rad crpke/sustava
  • Kad je podešavanje presudno da bi Grundfos proizvod radio cijeli planirani radni vijek, npr. kad se koristi za pripremu vode. U tim slučajevima puštanje u pogon nije samo preporučljivo već je i obvezno
  • Kad je potrebno obratiti pozor na sigurnost, npr. u dezinfekcijskim sustavima.

 

Obratite se lokalnoj Grundfos tvrtki kako biste dogovorili puštanje u pogon vašeg novo montiranog Grundfos sustava.

Preporučeni rezervni dijelovi

Iako je Grundfosova strategija da svojim klijentima pruži najbolja moguća rješenja kad je riječ o crpkama, nakon dugotrajne upotrebe i u nekim slučajevima doći će do habanja i trošenja nekih komponenti. Ako se traži da razdoblje zastoja bude što kraće ili ako je crpka montirana na teško pristupačnom području gdje isporuka rezervnih dijelova može potrajati, savjetujemo da na terenu održavate malu zalihu preporučenih rezervnih dijelova.

Obratite se lokalnoj Grundfosovoj tvrtki radi informacija o preporučenim rezervnim dijelovima ili kompletima za servisiranje Grundfosovih proizvoda.

Postupak

Rad

Sporazum o servisu

Sporazum o servisu s Grundfosom osigurat će učinkovit i neprekinuti rad vašeg crpnog sustava i pružit će vam pristup do Grundfosovih servisnih centara i ovlaštenih servisnih partnera širom svijeta, 24 sata na dan.

Bolje i isplativije je spriječiti nego liječiti

Kad kupite crpku, željet ćete da njezin rad bude učinkovit i pouzdan, a formalni sporazum o servisu s Grundfosom osigurat će vam miran san. Također ima puno ekonomskog smisla ponuditi vam fiksne troškove za vaš proračun održavanja te osigurati značajne popuste.

Jednostavno odaberite servisne programe koji najbolje odgovaraju vašim potrebama - zatim prepustite nama redovite i planirane posjete za održavanje čime ćemo smanjiti vremena zastoja. Nudimo vam tri vrste sporazuma o servisu, koji su dostupni za sve crpke:

  • Osnovni
  • Prošireni
  • Potpuni.

 

Koji god sporazum odabrali, vašu opremu će uvijek servisirati posebno obučeno osoblje.

Odabir koji se isplati

Crpke koje se dobro održavaju osigurat će do 50% uštede u potrošnji energije. Štoviše, valja zapamtiti da će u seriji crpki koje rade zajedno, jedna neispravna crpka utjecati na rad svih drugih crpki. Grundfosov sporazum o servisu zadržat će ukupni trošak rada crpke na minimumu. Naš pažljivi izračun troškova za cijeli životni vijek naših proizvoda znači da raspolažemo pregledom stvarnih troškova vlasništva za svaku crpku.

Potpisivanjem sporazuma o servisu omogućit ćete našim visoko obučenim tehničarima da obave servis vaših crpki i na taj način ćete se zaštititi od nepredviđenih izdataka. Redoviti servis i održavanje vaših crpki osigurat će njihov rad uz optimalnu učinkovitost.

Popravak i održavanje

Grundfosov servis održavat će i popravljati vaše crpke. Naši profesionalni serviseri mogu vas savjetovati o pitanjima učinkovitosti i ponuditi vam rješenja kojima ćete dugoročno uštedjeti novac.

Popravak i održavanje postojećih crpnih sustava

Podrazumijeva se da uvijek možete pozvati Grundfos da obavi popravak i održavanje crpki koje ste od nas kupili. Grundfos može obnoviti vaše crpke tako da budu istih svojstava kao i nove. Ipak, važno je zapamtiti kako će nadogradnja ili čak zamjena crpke dugoročno biti jeftinija od njezina popravka. Pogledajte u "Nadogradnja i zamjena" i vidjet ćete da to ima puno poslovnog smisla.

Učinkovit servis - gdje god se nalazite

Grundfos servis je uvijek u vašoj blizini. U zajedničkom radu s našim lokalnim ovlaštenim servisnim partnerima nudimo servis širom svijeta. Pomoć kvalificiranih profesionalaca za crpke nikad nije daleko, bez obzira trebate li neposrednu pomoć ili vas zanimaju nove pogodnosti vezane za uštede.

Grundfos daljinsko upravljanje

Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja isplativ, siguran i pouzdan način za praćenje i upravljanje crpnih pogona s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Povezivanje crpki i ljudi

Uz siguran i pouzdan sustav daljinskog upravljanja možete pratiti i upravljati crpnim sustavima s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Grundfos daljinsko upravljanje vrlo je isplativ i jednostavan sustav za praćenje i upravljanje crpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sustavima za opskrbu vodom i otpadne vode. Njime se smanjuje potreba za izlascima na teren, a u slučaju pojave alarma ili upozorenja, neposredno se obavještavaju relevantne osobe.

Sustav nudi širi raspon pogodnosti i funkcija od sustava za nadzor putem mobilne telefonske mreže. Za one kojima nije potrebna daljinska automatizacija procesa, Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja idealno rješenje za nadzor i daljinsko upravljanje, umjesto tradicionalnih sustava SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka). Početno ulaganje je minimalno, a fiksnim pristojbama obuhvaćeni su promet podataka, troškovi glavnog računala i podrška sustava zajedno s arhiviranjem svih podataka.

Učinkovito upravljanje alarmom

Plan upućivanja poziva u ovom novom telemetrijskom sustavu osigurava slanje alarmnih poruka s terenskih regulatora izravno relevantnim osobama. Rukovoditelj sustava može se prijaviti na računalo i planirati osobe koje će primati alarmne poruke iz svakog pogona u bilo kojem trenutku dana. Rukovoditelji mogu izrađivati planove za godinama unaprijed i na lak način mogu prilagođivati svakodnevna očekivanja.

Optimizirajte servis i održavanje

Promjene u radnim karakteristikama crpki mogu se pratiti uz pomoć grafova trenda koje automatski generira sustav. Ta praćenja mogu dati indikacije o istrošenosti ili oštećenju u pogonu te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Ovo sučelje za komunikaciju (modem CIU271) omogućuje prijenos podataka preko GPRS/SMS s vaših Grundfosovih crpki i regulatora. Ugrađena višenamjenska ulazno/izlazna pločica omogućuje povezivanje sa senzorima i sklopkama.

Zamjena

Zamjena

Grundfosov pregled crpke je naša analiza radi zamjene. Radi se o kompletnom dijagnostičkom alatu koji uzima u obzir vaše postrojenje, energetsku učinkovitost vašeg sustava i ukupne troškove rješenja vašeg crpnog sustava tijekom njegovog radnog vijeka. On će dati detaljne preporuke za zamjenu, uključujući procijenjeni period povrata uloženih sredstava.
Nek vam naš Pregled crpke pokaže kako ćete uštedjeti na troškovima za energiju

Grundfosov Pregled crpke alat je za temeljitu provjeru vašeg sustava crpki. On mjeri protok, tlak, apsorbiranu snagu i ukupnu učinkovitost crpki koje ste ugradili u određenom razdoblju i ističe koliko energije možete uštedjeti prijelazom na učinkovitije crpke i motore.

Ovaj postupak započinje kad tim za Pregled crpke posjeti vaše postrojenje i posluša vaše zahtjeve kako bi na najbolji mogući način definirao zadatke koji predstoje. Sljedeći korak je opsežni vizualni pregled vašeg postrojenja na terenu. To obuhvaća pregled radnog prostora, crpki, ventila i nacrta vodova.

CAPS

Svrha CAPS-a je ponuditi kompletan alat koji sadrži opsežan katalog Grundfos proizvoda i program za dimenzioniranje, kako biste mogli izabrati crpku koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.

Tu je također i funkcija odabira iz opsežne ponude zamjenskih optočnih crpki za centralna grijanja, crpki za toplu vodu i S crpki za otpadne vode, te funkcija za izradu profesionalnih ponuda koje sadrže krivulje, nacrte, tekstove za ponudu, sheme ožičenja itd.

Na kraju, program sadrži montažne i pogonske upute za gotovo sve Grundfos crpke na više jezika. Servisni grafički prikazi, pregledi s detaljima i liste dijelova dostupni su za sve proizvode za otpadne vode kao i za mnoge druge tipove crpki.

CAPS je dostupan u dvije inačice: WinCAPS, dostupan na CD-ROM disku i internetska inačica WebCAPS, koja je dostupna na Grundfosovoj internetskoj stranici. Dodatne funkcije koje su dostupne u WebCAPS obuhvaćaju CAD crteže i literaturu.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi
"BITI odgovoran" jedna je od temeljnih vrijednosti nas u Grundfosu. Nama je najvažnije da naše crpke budu tako izvedene da tijekom cijelog radnog vijeka troše malo energije uz najviša moguća radna svojstva. Jedan rezultat toga je da se ponuda servisiranja, što obuhvaća rezervne dijelove i komplete za zamjenu, definira još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, naručivanje preko interneta i brzi odgovor središta za distribuciju znači da ćete dijelove imati onda kad vam budu potrebni.

Popis preporučenih rezervnih dijelova
Na ovom popisu nalaze se dijelovi koji su vam potrebni na terenu radi servisiranja vaših crpki. Ove preporuke mogu se naći na stranici s proizvodima u našem alatu WebCAPS.

Servisni kompleti posebne izvedbe
Servisni kompleti sadrže sve što je potrebno za održavanje ili određeni popravak, uključujući i upute za demontažu, zamjenu i ponovnu montažu.

24-satni usluga za dostavu rezervnih dijelova
Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati čekati, možemo izdvojiti zalihu kritičnih rezervnih dijelova za vaš rad. To znači da će oni biti dostupni kad god vam zatrebaju.

10-godišnje jamstvo
Jamčimo da će rezervni dijelovi za bilo koju Grundfosovu crpku koju danas kupite biti dostupni najmanje u sljedećih 10 godina.

 

Internetski alat za servisiranje
24-satni pristup našem internetskom alatu WebCAPS moguć je s bilo kojeg računala. Sva tehnička dokumentacija i sve informacije potrebne za servis crpki bit će odmah dostupni i to u bilo koje vrijeme:

  • Servisne upute
  • Servisni video filmovi korak po korak
  • Interaktivni rastavljeni prikazi
  • Crtež presjeka

 

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480