KWM crpke mješovitog protoka

Pregled

Pregled

Kratak pregled

KPL pumpa mješovitog protoka dizajnirana je za veliki protok pri srednjim visinama pumpanja.

S kapacitetom protoka do 700 m3/min pri visini pumpanja do 50 metara, Grundfos KWM pumpa mješovitog protoka idealna je za intervencije kod poplava, kao i za druge primjene kod kojih je potrebno premjestiti velike količine vode.

Svaka KWM pumpa pojedinačno je izrađena kako bi odgovarala vašim potrebama uz osiguravanje cjenovno efikasnih performansi. Za najbolje reziltate obratite se firmi Grungfos još u fazi planiranja - to će nam omogućiti da razmotrimo aspekte kao što je dizajn pumpne stanice, odabir pumpe, buduće zahtjeve i ukupne troškove ciklusa.

Primjene

Izrađene za obradu velikih količina vode, pumpe su idealne za širok raspon primjena.

  • Intervencije kod poplava i oluja
  • Pražnjenje velikih količina vode i navodnjavanje
  • Usis nepročišćene vode
  • Kruženje velikih količina vode, npr u vodenim parkovima
  • Kontrola razine vode u priobalnim i niskim područjima
  • Punjenje i pražnjenje suhih dokova i lučkih instalacija
  • Punjenje i pražnjenje spremnika
  • Pročišćena kanalizacija
  • Usis vode za hlađenje u postrojenjima za napajanje
  • Procesne i ispusne vode
  • Druge primjene s malim do srednjim visinama pumpanja i velikim protocima.

Značajke i prednosti

Pouzdanost usklađena s odličnom vrijednošću

  • Kvalitetni proizvodi
  • Robusni, pouzdani i cjenovno efikasni
  • Maksimalna vrijednost za novac

Minimalno i lako servisiranje

  • Jednostavan dizajn pumpe garantira dug rad bez problema
  • Sve su pumpe pojedinačno ispitane i registrirane i zbog toga je moguće vrlo efikasno dostaviti odgovarajuće rezervne dijelove. Čak i nakon mnogo godina.

Širok izbor

  • Svi modeli dostupni su od lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika
  • 50 ili 60 Hz
  • Posebni materijali, kao što je propeler od aluminijske bronce kao standard. Nehrđajući čelik dostupan je na zahtjev
  • Dostupni su modeli za visoke napone (do 10 kV uz poseban zahtjev)
  • Na zahtjev je dostupna veličina pumpe i motora do 1 MW

Prednosti

  • Kvalitetni proizvodi
  • Robusni, pouzdani i cjenovno učinkoviti
  • Maksimalna vrijednost za novac
Brošure

Brošure

 

Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: +387 33 592 480