LC-LCD

Pregled

Pregled

Najčešće se primjenjuju u jamama s jednom (LC) pumpom ili dvije (LCD) pumpe u komercijalnim objektima, privatnim kućama i komunalnim kanalizacijskim sistemima.

Svi LC/LCD regulatori opremljeni su upravljačkom pločom sa sklopkom i zaštitnom opremom. Posebno su izvedeni za sisteme u kojima se nalaze Grundfos pumpe, čime se garantira odlično uklapanje.

Tri serije – šest verzija
Asortiman Grundfos LC/LCD regulatora razine sastoji se od tri serije s ukupno šest verzija:

  • Regulatori razine LC/LCD 107 kojima se upravlja pomoću zvona za određivanje razine
  • Regulatori razine LC/LCD 108 kojima se upravlja pomoću plovnih sklopki
  • Regulatori razine LC/LCD 110 kojima se upravlja pomoću elektroda.

Svi predstavljaju odlično rješenje u radu s mrežnim motorima za neposredno pokretanje, snage do 11 kW. Uz proizvode iz LC/LCD asortimana mogu se isporučiti i pokretači s prespajanjem zvijezda - trokut kada su potrebni veći motori, snage do 30 kW.

Za seriju LC/LCD dostupan je i široki spektar dodatne opreme, uključujući i opciju sa SMS modemom. Kad se aktivira alarm, SMS modem šalje SMS poruku na vaš mobitel. Podatke o radu svake pumpe, kao što su broj radnih sati i pokretanja, možete dobiti na svoj mobitel jednostavnim slanjem SMS poruke regulatoru.

Primjene

Grundfos upravljanje razinom (LC/LCD) predviđeno je za prepumpavanje otpadnih voda iz jame za otpadne vode.

Može se koristiti za mrežne pumpne stanice i vodovodne pumpne stanice koje sadrže od jedne do dvije pumpe.

Također se može koristiti za komercijalne zgrade i komunalne sisteme.

Karakteristike i prednosti

  • Gotova rješenja za pumpe sa snagom do 30 kW
  • Efikasne i pouzdane upravljačke funkcije
  • Osnovno upravljanje za osnovne potrebe, jednostavno za korištenje
  • Lako puštanje u pogon i održavanje.

Brojne mogućnosti:  

  • Ex barijera
  • Brojilo sati i pokretanja
  • Lokalno praćenje: truba/signalno svjetlo
  • Daljinsko praćenje: SMS modul.

Prednosti

  • Automatska promjena crpke (alternacija)
  • Automatski ispitni pogon nakon dužih perioda mirovanja
  • Zaštita od vodenog udara
Brošure

Brošure

 

LC-LCD – brošura proizvoda

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – brošura proizvoda

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480