- p maks.
- 16 bara
- Temperatura tečnosti
- -10 .. 110 °C
- Maks.visina dizanja
- 19 m
- Maks. protok
- 111 m³/h
Film o rješavanju problema kod Magna pumpi - Upozorenje 88
Ovdje pronađite rješenje ukoliko se na vašoj MAGNA pumpi pojavi Upozorenje 88
MAGNA nudi ulazne i izlazne signale za BMS komunikaciju
MAGNA pumpe omogućavaju povezivanje sa sistemom upravljanja zgradom i na taj način vam osiguravaju nadzor nad pumpama. Ako ste zadovoljni povezivanjem s jednostavnim sistemima upravljanja zgradom, MAGNA1 pumpa je izbor za vas, dok MAGNA3 pumpa nudi naprednije mogućnosti nadzora.
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu pumpi.