MULTILIFT

Pregled

Pregled

Prepumpne stanice MULTILIFT kompletni su sistemi predviđeni za protok otpadnih voda koje se nalaze ispod razine odvoda u objektima svih veličina, čime se omogućuje lagan dotok vode u odvodni sistem. Ove stanice sastoje se od pumpi, spremnika i regulatora što pridonosi lakoj ugradnji i minimalnim troškovima.

Prepumpne stanice pružaju jednostavna rješenja za složene probleme.

Asortiman MULTILIFT jedinica varira od malih MSS jedinica za kuće s jednom obitelji, pa do velikih MD1 uređaja za velike zgrade. Bez obzira na veličinu, MULTILIFT uređaji su predviđeni za kompaktnu, jednostavnu i diskretnu montažu.

U ponudi su razni modeli ovih prepumpnih stanica, od malih uređaja s jednim izvorom do dvostrukih pumpnih sistema sa spremnikom kapaciteta od 66 litara pa do 1,350 litara.

Primjene

Prepumpna stanica prikuplja otpadne vode koje se nalaze ispod razine odvoda u objektu i prebacuje ih u odvodni sistem. Također onemogućuje povrat vode ako je razina vode u odvodu visoka.
Za kuće s jednom obitelji i vikendice treba koristiti MULTILIFT MSS ili M. Za kuće u kojima živi nekoliko obitelji i komercijalne ili javne zgrade bilo koje vrste uvijek je potreban dvostruki pumpni sistem; odaberite Multilift MD, MLD ili MD1/MDV.

Karakteristike i prednosti

  • Za svaku veličinu spremnika (M, MD, MLD) dostupno je čak do pet veličina motora
  • Već montirani uređaji sadrže nepovratni ventil (MSS, M, MD, MLD)
  • Manja težina podrazumijeva lakše rukovanje i ugradnju (MSS, M, MD, MLD)
  • Mikroprocesor koji se lako koristi sa zadanim vrijednostima za dvije razine (MSS, M, MD)
  • Dvije prilagodljive visine usisa u jednom sustavu (MSS, M, MD)
  • Pouzdano mikroprocesorsko upravljanje stalno se ažurira sukladno radnom stanju
  • Visokokvalitetni senzor pritiska bez kontakta s otpadnim vodama i zasebni senzor s alarmom za visoku razinu vode
  • Fleksibilni priključci usisa koji koriste utičnice ili utikače.
    Inačica s tri glavna DN100 usisa i dva dodatna usisna priključka pruža maksimalnu prilagodljivost
  • Široki raspon veličina spremnika odgovara svakoj primjeni: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 i 1350 litara
  • Ukošeno dno spremnika onemogućuje stvaranje taloga i smanjuje zaostalu količinu otpadne vode
  • Zrakonepropusni polietilenski materijal koji ne propušta plinove i mirise, Vortex rotori bez vremenskih intervala i sa slobodnim prolazima od najviše 80 mm
  • Jedinstvena konstrukcija SE pumpe za MD1/MDV (pogledajte stranice SE).

Prednosti

  • Sve je već montirano
  • iznimna pouzdanost
  • Potpuno automatski rad
Brošure

Brošure

 

Proizvodi za otpadne vode

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift – brošura proizvoda

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, and MDV

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (8 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480