SL

Pregled

Pregled

Grundfos SLV i SL1 pumpe predviđene su za protok nepripremljenih fekalnih voda, otpadnih voda, velikih količina površinskih voda i procesnih voda u gradskim, komunalnim i industrijskim primjenama.

U ove se pumpe ugrađuju SuperVortex impeleri (SLV) ili visoko efikasni impeleri (SL1) koji omogućuju slobodan prolaz čvrstih materija veličine do 100 mm.

SLV i SL1 pumpe predviđene su za trajnu potopnu montažu npr. pomoću automatskih spojnica ili sistema vodilica ili za samostalnu montažu na prstenastom postolju s fleksibilnim spojevima cijevi.

Primjene

SL pumpe služe za optimiziranje rada sistema. Neke od njihovih glavnih prednosti su pouzdanost, jednostavno servisiranje i potpuna kompatibilnost sistema.

SL pumpe predviđene su za potopnu upotrebu u mrežnim pumpnim stanicama, postrojenjima za pripremu otpadnih voda, javnim zgradama, stambenim četvrtima i industriji.

Karakteristike i prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • jedno-kanalni i vorteks impeler
  • prolaz krutih čestica do 100 mm
  • jedinstvena brtva vratila s patronom
  • modularna izvedba
  • minimalno vrijeme zastoja
  • Motor izrađen od dijelova vrhunske efikasnosti
  • Brojne opcije senzora.

Prednosti

  • jednokanalni i vorteks impeleri
  • Dijelovi vrhunske učinkovitosti
  • Priključak za kabel otporan na vlagu
Brošure

Brošure

 

SL – brošura proizvoda

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – brošura proizvoda

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480