SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Pregled

Pregled

Inteligentne pumpe za doziranje s novim pogonom i mehanizmima za podešavanje predstavljaju idealno rješenje za sve složenija doziranja. One olakšavaju život korisnicima održavanjem rada procesa na precizan, pouzdan i isplativ način.

SMART digitalne pumpe za doziranje daju odgovor na te izazove svojom najmodernijom pogonskom tehnologijom, potpuno novom dimenzijom u radu koji je prilagođen korisniku i inteligentnim sistemom FlowControl. Ova svojstva osiguravaju iznimno precizne, pouzdane i isplative procese u kombinaciji s najboljim mogućim omjerom cijene i performansi.

U ponudi su tri različita raspona pumpi koji se odlikuju snažnim koračnim motorima s promjenjivom brzinom; univerzalno električno napajanje; i membrana u potpunosti od PTFE koja zadovoljava najteže zahtjeve u pogledu kemijske otpornosti i izdržljivosti.

DDA

DDA model je pumpa za složene i zahtjevne primjene u kojima je naglašena maksimalna pouzdanost procesa. Pored proširenog raspona kapaciteta i omjera najmanjeg i najvećeg protoka do 1: 3000, pumpa se ponosi FlowControl sistemom, nadzorom pritiska, AutoFlowAdapt i ugrađenim mjerenjem protoka. Paket za industrijsku primjenu zaokružen je dodatnim načinima rada kao što je tjedni tajmer doziranja i nove funkcije poput automatskog odvođenja zraka.

DDC

DDC impresionira funkcijama poput jednostavnog intuitivnog rada s upravljačkim kolom i grafičkim LC zaslonom na više od 25 jezika. Štoviše, svi standardni načini rada i ulazi/izlazi kao što je analogno upravljanje ili izlazni relej mogu se ugraditi u sisteme za upravljanje. Pumpa je prikladna za univerzalnu upotrebu zahvaljujući naglašenim funkcijama koje obuhvaćaju SlowMode (zaštita od kavitacije) za medije s visokim viskozitetom i jednostavan način rada za kalibraciju.

DDE

DDE je isplativ početni model sa svim prednostima digitalnog doziranja poput maksimalnog omjera minimalnog i maksimalnog protoka od 1: 1000 te mirnog i kontinuiranog doziranja. Ovaj model može zamijeniti cijeli asortiman postojećih modela s protocima doziranja u rasponu od 0.006 do 6 l/h. Protok se podešava na logaritamskoj skali koja se proteže u rasponu 0.1-100 %. Jednostavno impulsno upravljanje modelom, funkcija vanjskog zaustavljanja rada i signal ispražnjenosti idealni su za OEM primjene.

Karakteristike i prednosti

  • Jednostavnost - jednostavno rukovanje te odličan pregled i upravljanje čak i na daljinu.
  • Ovaj sistem iznimno se lako koristi zahvaljujući novom upravljačkom kolu i jednostavnoj, intuitivnoj navigaciji putem grafičkog LC zaslona na više od 25 jezika. Potrebni protok može se podesiti neposredno na zaslonu u ml/h, l/h ili g/h.
  • Veliki LC zaslon prikazuje stanje pumpe promjenom boje pozadinskog svjetla, omogućujući tako brzo i lako upravljanje radom pumpe.

    Modularnost - prilagodljivost i prikladnost za bilo koje okruženje ili stanje

  • Nova obitelj pumpi ima omjer minimalnog i maksimalnog protoka sve do 1: 3000 / 1: 1000 čime se znatno smanjuje broj potrebnih različitih modela.
  • Modeli imaju univerzalnu montažnu ploču za sve popularne načine montaže. Klik funkcija ubrzava i olakšava demontažu pumpe s montažne ploče, kada je ona potrebna.
  • Maksimalna prilagodljivost osigurana je upravljačkom kockom koja se može rotirati, širokim rasponom podešavanja i napona za napajanje (110-240 V, 50/60 HZ) i kompletom za hidraulično povezivanje.
  • Opcija E-box omogućuje ugradnju SMART digitalnih pumpi – čak i obnavljanje – u sistemima kao što su složene Profibus mreže.

Inteligentni protok - najviša pouzdanost procesa

  • Sustav FlowControl spriječit će neželjene zastoje u radu, čak i s promjenjivim parametrima procesa kao što su kolebanja u pritisku sistema.
  • Tehnologija koja se koristi u SMART digitalnim pumpama osigurava preciznu dijagnozu najčešćih uzroka grešaka do kojih dolazi za vrijeme doziranja s pumpama s membranom. Ove greške prikazuju se običnim tekstom na izborniku za alarm.
  • Štoviše, funkcija AutoFlowAdapt brine se da se postupak doziranja nastavi s potrebnim protokom, čak i kada je izložen vanjskim utjecajima. Prilikom doziranja medija bez plina, primjerice, regulacija motora automatski se podešava čim se utvrdi pojava zračnih mjehurića kako bi im se omogućio izlaz iz dozirne glave. Ni fluktuacije pozadinskog pritiska sistema više nemaju utjecaja na potrebni protok - odstupanja se automatski ispravljaju mehanizmom za regulaciju brzine koračnog motora.
  • Integrirana funkcija mjerenja protoka eliminira potrebu za skupom vanjskom opremom za mjerenje protoka. Trenutni izmjereni protok prikazuje se izravno na zaslonu i on se također može po potrebi integrirati u upravljačkoj prostoriji preko analognog izlaza ili sabirničkog protokola.


Procesi

  • Dezinfekcija
  • pH regulacija
  • CIP
  • Doziranje kemikalija i biocida
  • Taloženje i flokulacija
  • Filtracija
  • Reverzna osmoza

Primjene

  • Priprema pitke vode
  • Priprema otpadne vode
  • Industrija papira
  • Industrija tekstila
  • Priprema vode za čišćenje
  • Industrija hrane i pića, mlijeka
  • Priprema vode za rashladne tornjeve
  • Priprema vode za dovod u niskotlačne kotlove

 

Brošure

Brošure

 

Doziranje i dezinfekcija

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

SMART Digital – DDA s Profibus-om

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

SMART digitalne crpke za doziranje od 0,0025 do 30 l/h

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti