- p maks.
- 15 bara
- Temperatura tečnosti
- 0 .. 35 °C
- Maks.visina dizanja
- 237 m
- Maks. protok
- 9 m³/h
Osigurajte pouzdano snabdijevanje vodom sa SQ potopnom pumpom
Grundfos SQ je kompaktna višestepena centrifugalna pumpa od 3 inča, koja se može instalirati u bunare od 3 inča ili veće. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, instalacija ove pumpe je vrlo jednostavna, a garantuje vam pouzdano vodosnabdevanje u svakom trenutku. SQ potopne pumpe za podzemne vode opremljene su motorima sa trajnim magnetima i mogu napajati napor pumpi do 200 m.
SQ potapajuća pumpa za podzemnu vodu je pogodna za kontinuirani i povremeni rad u različitim aplikacijama, uključujući vodosnabdijevanje u domaćinstvu, male vodovodne mreže, navodnjavanje i spuštanje podzemnih voda.
Pametna zaštita za vaše SQ i SQE pumpe
Servisna videa
Kompaktan dizajn omogućava dodatnu fleksibilnost
SQ pumpa ima širok spektar parametara performansi, tako da ćete sigurno pronaći model koji zadovoljava vaše individualne zahtjeve. Ovo je pumpa od samo 3”, što je čini savršenom za male bušotine ili čak za veće bušotine koje su postale manje zbog naslaga depozita.