SQFlex

Pregled

Pregled

SQFlex linija proizvoda predstavlja ekološko rješenje za opskrbu vodom. SQFlex pumpe opremljene su motorom s permanentnim magnetom koji omogućuje efikasno korištenje energije iz prirode. Ovaj sistem pumpi predstavlja odlično rješenje za opskrbu vodom u udaljenim područjima gdje vode ima malo i gdje je opskrba električnom energijom nesigurna i nepouzdana.

SQFlex solarni paneli i vjetroturbine prilagođavaju se karakterističnom vremenskom profilu za određeno područje. Sistem za dopunjavanje baterija može pohraniti višak proizvedene električne energije i koristiti je kad energija iz prirode nije dostupna.

SQFlex je više od pumpe – to je kompletan, inteligentni sistem. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, ova pumpa kompatibilna je s istosmjernim i izmjeničnim napajanjem bez potrebe za korištenjem vanjskog pretvarača.

Asortiman se sastoji od deset pumpi različitih veličina: Četiri pumpe sa spiralnim rotorom za primjenu na mjestima gdje potrebna velika visina dizanja i šest centrifugalnih pumpi za primjene u kojima je potreban veći protok.

Primjene

SQFlex sistemi pogodni su za primjenu na udaljenim mjestima:

  • Sela, škole, bolnice, male kuće
  • farme i navodnjavanje staklenika
  • parkovi s igralištima i velikih igrališta
  • zaštićenih područja.

Karakteristike i prednosti

  • Korištenje energije iz obnovljivih izvora: solarne ploče ili vjetroturbine
  • Ugrađena elektronika, jednostavna montaža
  • pouzdana opskrba vodom
  • niski troškovi rada
  • zaštita od rada na suho.

Prednosti

  • Energija iz obnovljivih izvora
  • Visoka učinkovitost
  • široko radno područje
Brošure

Brošure

 

SQFlex – brošura proizvoda

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – brošura proizvoda

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480