SRP

Pregled

Pregled

Asortiman cirkulacionih pumpi marke Grundfos proizvodi su iza kojih stoje desetljeća inženjerskog iskustva. Izrađeni za velike protoke i male visine dizanja, SRP modeli podjednako su pogodni za postrojenja za preradu otpadnih voda i za kontrolu poplava.

SRP pumpe dolaze u tri glavne varijante – DN 300, 500 ili 800 mm, s motorima od 0.8 to 24 kW. Ove pumpe imaju puno toga zajedničkog s AMG i AFG miješalicama i aktivatorima protoka zbog čega su serviseri praktično već upoznati s njima, što održavanje čini vrlo jednostavnim.

Najnoviji razvijeni sistemi s trostrukim brtvom za maksimalnu zaštitu mehaničke brtve vratila, kao i nosač koji omogućava vrlo jednostavnu instalaciju.

Primjene

Pumpe su pogodne za sljedeće primjene:

  • recirkulaciju taloga u postrojenjima za obradu otpadnih voda
  • prepumpavanje vode nakon oluje.

Karakteristike i prednosti

  • Visokoefikasni propeler od nehrđajućeg čelika
  • Elektronički senzor protiv curenja u hermetičkom kućištu pogona/vratila
  • široko radno područje
  • Snažni aksijalni zupčanik tanke konstrukcije doprinosi visokoj hidrodinamičkoj efikasnosti
  • Integrirana zaštita od preopterećenja i pregrijavanja
  • Dobre sposobnosti samočišćenja.

Prednosti

  • Visokoučinkoviti propeler od nehrđajućeg čelika
  • široko radno područje
  • Elektronički senzor curenja
Brošure

Brošure

 

SRP – brošura proizvoda

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP – brošura proizvoda

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP – brošura proizvoda

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480