TPE3

Pregled

Pregled

Grundfos TPE3 vertikalna In-line pumpa obezbjeđuje efikasnost bez premca i širok spektar inteligentnih funkcija, što je čini sve samo ne običnom pumpom. TPE3 ima ugrađen mjerač toplinske energije, kao i funkcije ograničenja protoka eliminirajući na taj način potrebu za pumpom sa prigušnim ventilom. Sa širokim spektrom inteligentnih kontrolnih režima koje možete izabrati, pumpa se lako uklada u sistem čiji je dio.

Sa određenim brojem podesivih releja i analognih ulaza, kompletan TPE3 I/O paket omogućava bolje praćenje sistema i optimalnu regulaciju pumpe. Isporučuje se sa bežičnom tehnologijom koja omogućava povezivanje sa najviše četiri odvojene TPE3 pumpe.

Povežite i podesite bilo koji HVAC senzor na TPE3 i pustite da pumpa preuzme kontrolu nad pritiskom sistema i protokom na osnovu ΔT i ΔP u sistemu. Inteligentna TPE3 je pravo uključi i pumpaj rešenje.

TPE2 je idealna pumpa ako vam ne trebaju inteligentne funkcije već želite sami povezati vanjske senzore, ako želite da pumpa radi pri konstantnoj brzini, ili ako želite da postojeći BMS sistem kontrolira pumpu.

Kao dio TP-porodice, TPE3 i TPE2 pumpe su blisko povezanog tipa, tj. pumpa i motor su zasebne jedinice. Shodno tome, ova pumpa je manje osjetljiva na
nečistoće u dizanoj tekućini od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Primjene

TPE3 i TPE2 su in-line pumpe koje se mogu koristiti u sistemima za grijanje, hlađenje i distribucije toplinske energije. TPE3 i TPE2 prave značajnu
razliku u smislu komfora i efikasnosti sistema u nekoliko situacija.
Primjeri su:

  • One-String sistem za grijanje
    Povećajte efikasnost sistema i izbjegnite penale sa TPE3 koja funkcionira na bazi ΔT kroz sistem kako bi se izbjegao povratak povišene temperature.
  • Opravak sistema od topline
    Smanjite temperaturu vode i smanjite troškove: sa TPE2 pumpom možete dodati dva temperaturna senzora i pumpa će prilagoditi cirkulacioni protok  u sistemu na ono što je zaista potrebno.
  • Zaštita hladnog kraja kotla
    Zaštita kotla i smanjeni troškovi rada: sada možete koristiti TPE3 i dodatni temperaturni senzor umjesto klasičnog rada pumpe punom brzinom. Senzor omogućava održavanje adekvatne temperature u svakom trenutku.
  • Recirkulacija tople vode u domaćinstvu
    Uspostavite kontrolu nad visokim temperaturama vode i uštedite: Tradicionalno, pumpa radi pri konstantnoj brzini 24/7 kako bi se osigurala uvijek topla voda, što je gubljenje energije. TPE3 se može staviti u režim kontrole temperature i pumpa će održavati željenu temperaturu.

Karakteristike i prednosti

  • Niska energetska potrošnja – bolje od IE4 i viša efikasnosti u odnosu na referentni MEI rejting
  • FLOWADAPT i drugi inteligentni režimi kontrole dovode do uštede energije, lako puštanje u rad, eliminacija pumpe sa prigušenim ventilom i još mnogo toga (samo TPE3)
  • Ugrađeni mjerač toplinske enrgije za potpunu kontrolu (samo TPE3)
  • Integrirana ΔT kontrola smanjuje troškove diferencijalnog temperaturnog senzora (samo TPE3)
  • Inteligentna komunikacija sa BMS
  • Veliki radni opseg: Od 5 do 80 m3/h Kvantitet i 3 do 25 m Napor
  • Raspon temperature: Temperatura tekućine: -25 oC do +120 oC;
  • Vanjska temperatura: -20 oC do +50 oC
  • Lijevano željezo kao standard. Nerđajući čelik za pojedinačne pumpe i do DN65


Poređenje TPE3 i TPE2

 OpisTPE3TPE2
INTELIGENTNI SISTEMMerač toplinske energije
++
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 Merač toplotne energije  
 ΔT kontrola sa 2 senzora
1 interni + 1 eksterni senzor ili 2 eksterna senzora
Isključivo eksterni senzori
KONTROLNI REŽIMIProporcionalni pritisak+-
 Konstantni protok-+
Konstantni pritisak-+
Konstantan diferencijalni pritisak
++
Konstantna temperatura++
OSTALOViše pumpi++
 Zastoj u grijanju++
Uticaj radne tačke
2 mogućnosti9 mogućnosti
Prekoračenje ograničenja
-+
Dnevna evidencija
+Limitirano samo preko Grundfos GO
Displej
+-
Brošure

Brošure

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: +387 33 592 480