Unilift KP

Pregled

Pregled

Unilift KP pumpe potopne su drenažne pumpe prikladne za privremenu i za trajnu, samostalnu montažu. Mogu se koristiti za prepumpavanje drenažne vode i sive otpadne vode. Prikladne su i za montažu u sabirnim spremnicima.

Unilift KP jednostepena je drenažna pumpa s poluotvorenim impelerom i predviđena je za prepumpavanje drenažne vode i sive otpadne vode. Sve Unilift KP pumpe mogu se isporučiti sa sklopkom razine ili bez nje. Varijante su označene slovima A, AV ili M, za automatsko ili ručno upravljanje. Unilift KP-AV varijanta je za uske jame koja se isporučuje s protupovratnim ventilom sa zaklopkom za montažu na izlazni priključak. Filtar je pričvršćen za kućište pumpe.

Unilift KP jednostepena, potopna, drenažna pumpa robusne izvedbe od nehrđajućeg čelika s gore okrenutim izlaznim priključkom na gornjoj strani pumpe. Vanjsko kućište je jednodijelno. Kabel za napajanje i kabel sklopke razine povezani su u jednom, vulkaniziranom, vodonepropusnom utikaču koji se priključuje na utičnicu u hermetički zatvorenom kućištu statora. Motor je jednofazni ili trofazni sinkroni hermetički motor s tekućinom ispunjenom komorom rotora i ležajevima s vodenim podmazivanjem.

Motor se hladi protočnom tekućinom koja struji oko njega.

  • Klasa ormarića: IP 68
  • Klasa izolacije: F

U motor je ugrađena automatska zaštita od preopterećenja koja ga automatski isključuje u slučaju preopterećenja. Motor će se automatski ponovno pokrenuti kad se ohladi na normalnu temperaturu.

Primjene

Grundfos Unilift KP pumpe predviđene su za prepumpavanje

  • Voda i kišnica u hortikulturi
  • Voda iz rijeka i jezera
  • Kišnica, drenažna voda i voda od poplave
  • Voda za punjenje/pražnjenje kontejnera, jezera, spremnika itd.
  • Otpadne vode iz tuševa, perilica za rublje i slivnika ispod razine odvodnih kanala
  • Voda u bazenima
  • Drenažna voda iz terenskih kanala
  • Podzemne vode (primjena spuštanjem)
  • Otpadne vode iz septičkih jama i sistema za pročišćavanje mulja
  • Otpadne vode iz nadvožnjaka, podzemnih prolaza itd.
  • Drenažna voda iz sistema prskalica u garaži.

Prednosti

  • Jednostavna montaža
  • Bez servisiranja i održavanja
  • Pouzdanost
Brošure

Brošure

 

Proizvodi za otpadne vode

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+387 33 592 480
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+387 33 592 480
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+387 33 592 480